Skip to main content

Zjistěte, proč je instalace tepelného čerpadla ve vašem domě rozumnou a smysluplnou investicí

Muž zkoumá tepelná čerpadla Daikin, která by nahradila jeho současný topný systém

Zajistit udržitelný, nízkouhlíkový způsob vytápění a chlazení domu je v dnešní době nezbytné. Tepelná čerpadla jsou stále oblíbenější volbou, a to nejen proto, že jsou šetrnější k planetě. Tepelné čerpadlo je chytrá volba pro váš domov i vaši peněženku.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla regulují teplotu ve vašem domě tím, že přenášejí tepelnou energii zvenčí do interiéru prostřednictvím těles. Kromě toho, že tepelné čerpadlo vytváří v chladných měsících příjemné a útulné prostředí, může váš dům za teplejšího počasí také ochlazovat a dodávat také teplou vodu.

Každý dům a každá budova jsou jedinečné, a proto existuje několik typů tepelných čerpadel určených pro různá prostředí a požadavky:

  • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch odebírají teplo z venkovního vzduchu a prostřednictvím speciálně navržených jednotek vypouštějí do každé místnosti vzduch o správné teplotě.
  • Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho do vody v domě a k vyzařování tepla používají radiátory, podlahové vytápění nebo jiná tělesa.
  • Hybridní tepelná čerpadla kombinují tepelné čerpadlo s běžným plynovým, olejovým nebo LPG kotlem, takže můžete využívat to nejlepší z obou světů.
  • Geotermální tepelná čerpadla získávají teplo ze země a zajišťují účinné vytápění, chlazení a ohřev vody.

Výhody tepelných čerpadel

Zde jsou jen některé z důvodů, proč je instalace tepelného čerpadla ve vašem domě chytrým krokem:

  • Nákladově efektivní

Tepelná čerpadla sice vyžadují počáteční investici, ale z dlouhodobého hlediska mohou být mnohem úspornější.

Více než 90 % spotřeby energie v našich domácnostech připadá na vytápění a ohřev vody. Jednou z hlavních výhod systému tepelného čerpadla je, že získává tepelnou energii zadarmo ze vzduchu nebo země, čímž snižuje vaše účty za energii a může vám ušetřit peníze.

Tepelná čerpadla pracují na elektřinu, takže pokud je váš dům v současné době vytápěn plynem, s tepelným čerpadlem spotřebujete méně plynu a více elektřiny. Tepelná čerpadla jsou navržena jako energeticky úsporná, a proto by úspory plynoucí z nižší spotřeby plynu měly výrazně převýšit dodatečné náklady na elektřinu. Tímto způsobem můžete ušetřit peníze a zároveň přispět k pozitivní změně pro planetu.

Samozřejmě je třeba vzít v úvahu počáteční náklady na instalaci systému tepelného čerpadla, které se liší v závislosti na zvoleném typu instalace. Například pokud tepelné čerpadlo nahradí stávající elektrický, olejový nebo uhelný topný systém, je doba návratnosti mnohem kratší.

Měli byste zvážit, jak dlouho hodláte v nemovitosti zůstat a zda to bude dostatečně dlouho na to, aby se vám úspory energie finančně vrátily. Tepelná čerpadla mohou také zvýšit hodnotu domu, takže i když v něm neplánujete dlouhodobě bydlet, můžete z něj mít skutečný finanční prospěch.

  • Komplexní řešení

Bezkonkurenční výhodou tepelných čerpadel je jejich všestrannost, protože je lze připojit k mnoha různým typům těles. Mohou vám zajistit vytápění, chlazení a ohřev vody, takže se nemusíte obtěžovat s instalací samostatných systémů. Tepelná čerpadla jsou mimořádně efektivním a účinným komplexním řešením.

  • Přínos pro životní prostředí

Tepelná čerpadla jsou udržitelnou volbou, která vám pomůže snížit uhlíkovou stopu a pozitivně ovlivnit životní prostředí. Instalací tepelného čerpadla si můžete být jisti, že děláte něco pro planetu a pomáháte tak směřovat k uhlíkově neutrální společnosti.

  • Bezpečné použití

Tepelná čerpadla pracují na elektřinu, takže nehrozí únik plynu ani jeho náhodné vznícení. Tepelná čerpadla jsou proto mnohem bezpečnější volbou než běžné spalovací topné systémy. Jsou také jednodušší na údržbu a jejich provozní náklady jsou nižší.

  • Dlouhá životnost

Díky jednoduché a účinné konstrukci mají systémy tepelných čerpadel dlouhou životnost. Dobře udržovaný systém může fungovat 10 až 15 let.

Chytrá a dlouhodobě výhodná investice

Přestože se náklady na instalaci a instalační proces mohou zdát na první pohled odstrašující, stojí za to připomenout si všechny výhody, kvůli kterým se vyplatí tepelné čerpadlo pořídit. Investujete do bezpečného, energeticky účinného a pohodlného způsobu vytápění a chlazení vašeho domova.

Snížením spotřeby energie nejenže přispějete k ochraně životního prostředí, ale tepelné čerpadlo může výrazně snížit vaše průběžné náklady na energii. Tepelné čerpadlo je tedy dobré nejen pro planetu, ale i pro vaši peněženku.

Přesvědčili jsme vás o mnoha výhodách tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadla Daikin Altherma vzduch-voda s integrovaným zásobníkem
Muž si užívá klidu díky novému systému tepelného čerpadla Daikin