Tepelné čerpadlo využívající vzduch versus geotermální tepelné čerpadlo
Podíváme se na hlavní rozdíly mezi geotermálními tepelnými čerpadly a tepelnými čerpadly vzduch-voda, abychom vám pomohli se rozhodnout, které je pro vás nejvhodnější
Rozhodli jste se investovat do tepelného čerpadla. Po prozkoumání všech možností jste zúžili výběr na dvě možnosti: vzduch-voda nebo země-voda. V tomto článku se podíváme na výhody a nevýhody jednotlivých možností, abychom vám pomohli s konečným rozhodnutím.
Hlavní rozdíl mezi tepelnými čerpadly země-voda a vzduch-voda spočívá jednoduše v tom, odkud získávají energii.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda absorbuje teplo ze vzduchu, zatímco tepelné čerpadlo země-voda čerpá energii ze země.
Účinnost a udržitelnost
Pokud jste se rozhodli přejít na tepelné čerpadlo, jistě jste si vědomi výhod této formy obnovitelné energie z hlediska nákladů, účinnosti a udržitelnosti.
To platí jak pro tepelná čerpadla vzduch-voda, tak pro tepelná čerpadla země-voda. Oba systémy představují udržitelnou alternativu k vytápění fosilními palivy. Obě využívají přibližně 70-80 % obnovitelných zdrojů energie, zatímco zbývající energie pochází z elektřiny.
I když v tomto ohledu fungují podobně, tepelná čerpadla země-voda se častěji používají v místech s delšími a intenzivnějšími zimami, zatímco tepelná čerpadla vzduch-voda jsou oblíbená ve všech klimatických pásmech a zeměpisných oblastech Evropy.
Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda a geotermálního tepelného čerpadla
Dalším rozdílem mezi oběma typy tepelných čerpadel je jejich instalace. Tepelné čerpadlo vzduch-voda se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Geotermální tepelné čerpadlo má vnitřní jednotku a venkovní výměník tepla, který je instalován v zemi.
To vyžaduje dostatek venkovního prostoru s vhodnými půdními podmínkami. Obecně jsou vhodnější pro novostavby nebo při modernizaci stávajícího geotermálního tepelného čerpadla.
Instalace tepelných čerpadel vzduch-voda je jednodušší. Dodávají se v nízkoteplotních a vysokoteplotních variantách, takže jsou ideální pro jakýkoli typ domu, od novostavby až po starší nemovitost.
Jsou také skvělým náhradním řešením v domácnostech, které používají systémy na fosilní paliva.
Z hlediska instalace mají společné to, že se k nim připojují topná tělesa. Instalace nových topných těles, jako jsou radiátory nebo podlahové vytápění, nebo jejich výměna zahrnuje podobný postup jak u tepelných čerpadel vzduch-voda, tak u geotermálních tepelných čerpadel.
Náklady na instalaci
Náklady na instalaci tepelného čerpadla se liší podle typu. Kvůli dodatečné logistice je instalace geotermálního tepelného čerpadla dražší než instalace tepelného čerpadla vzduch-voda. Dále je třeba počítat s náklady na nákup a instalaci nových topných těles nebo jejich výměnu.
Kromě snížení účtů za energie je servis a údržba tepelného čerpadla jednodušší než u tradičních způsobů vytápění. Systém obnovitelných zdrojů energie také zvyšuje hodnotu vašeho domu.
Závěrem
Jak tepelná čerpadla vzduch-voda, tak geotermální tepelná čerpadla nabízejí mnoho výhod z hlediska dopadu na životní prostředí, účinnosti a dlouhodobých úspor.
Která volba je pro vás ta správná, závisí na několika faktorech: například na typu nemovitosti, ve které žijete, na vašem rozpočtu a vašich potřebách.
Projednání možností s kvalifikovaným instalačním partnerem vám pomůže rozhodnout se pro nejlepší řešení.