Skip to main content

Zdravotní výhody lepšího větrání

Pár čekající miminko ležící na pohovce ve větraném obývacím pokoji

Jste si vědomi všech nebezpečí spojených se špatným větráním ve vaší domácnosti? Dobrý systém větrání vás může ochránit před nejrůznějšími dopady na vaše duševní a fyzické zdraví.

Pět skrytých nebezpečí, kterým můžete s větracím systémem předejít,

Existuje mnoho důvodů, proč je větrací systém pro váš domov přínosem. Správný systém může vás i vaši rodinu před těmito skrytými riziky ochránit.

1. Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, jehož vdechování může způsobit vážné zdravotní potíže. CO se uvolňuje ze spotřebičů, které spalují plyn, dřevo, olej nebo uhlí. Je bezbarvý a bez zápachu, takže je těžké ho odhalit. Pro zajištění vzduchu bez CO je zásadní větrání.

Mezi příznaky otravy oxidem uhelnatým patří bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zmatenost, bolesti na hrudi a svalů a dušnost. Pokud se domníváte, že máte otravu oxidem uhelnatým, okamžitě vypněte spotřebiče. Otevřete okna, vyjděte ven a vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

2. Duševní a tělesné potíže

Téměř 90 % času trávíme uvnitř, takže kvalita vzduchu v interiéru je pro naše fyzické i duševní zdraví zásadní. Špatné větrání způsobuje únavu a může snížit výkonnost a soustředění. Mnoho lidí přes den větrá, ale v noci, zejména v zimě, zavírá okna a probouzí se unavení nebo s bolestí hlavy. Řešením tohoto problému je mechanický větrací systém.

3. Teplé a vlhké prostředí

Když v jednom prostoru pracuje mnoho lidí, narůstá teplo a vlhkost. To platí zejména v létě, kdy může být na pracovišti horko a dusno. To vytváří nepohodlí, které vede k únavě a snížení produktivity. Dostatečné větrání vede ke zlepšení kognitivních funkcí. Díky větracímu systému se můžete cítit bdělejší a schopnější čelit výzvám každodenního života a práce.

4. Plíseň a ztrouchnivělé povrchy

Vystavení plísním může mít negativní účinky na zdraví. Lidé s imunitními nebo jinými problémy mohou být postiženi častěji. Černá plíseň - někdy nazývaná toxická plíseň - je jednou z nejhorších a může způsobit vážné zdravotní problémy, protože uvolňuje mykotoxiny. Výzkum naznačuje, že mykotoxiny jsou spojeny s vážnými zdravotními problémy lidí, kteří žijí v kontaminovaných budovách.

Mezi příznaky otravy plísněmi patří bolesti, bolesti hlavy, ztráta paměti, krvácení z nosu a dušnost. Větrání pomáhá tato rizika snižovat. Udržuje nízkou vlhkost vzduchu, který proudí volněji. Riziko vzniku plísní můžete snížit také odstraněním netěsností.

Podnebí, ve kterém žijete, rozhoduje o tom, zda je vhodnější otevřené okno nebo mechanické větrání. Ve vlhkém a dusném podnebí je klimatizace vaší záchranou. Pokud je vysoká vlhkost, všichni v domácnosti se cítí nepříjemně. Otevřením oken se do místnosti dostane více vlhkosti, která může poškodit dřevěný nábytek nebo podlahy.

5. Špatná kvalita vzduchu v důsledku špatného větrání

Cítíte se doma často pod psa? Trpíte často únavou, bolestmi hlavy nebo máte pocit, že je u vás doma dusno? Řešením by mohlo být jednoduše lepší větrání.

Průměrný moderní dům je natolik dobře izolován, že se vzduch nedostává dovnitř mezerami nebo trhlinami, jako je tomu u starších budov. Izolace je sice skvělá pro úsporu energie, ale je důležité, aby budova byla dobře větraná.

Při každodenních činnostech, jako je vaření nebo sprchování, vzniká vlhkost. Rostliny, domácí zvířata a pouhé dýchání přispívají ke znečištění vzduchu v domácnosti. Nedostatečné větrání má za následek vysokou vlhkost a hromadění oxidu uhličitého, což vede k problémům, jako je kašel, bolesti hlavy, únava, chronické nachlazení, dehydratace, astma a alergie.

Továrny a automobily rovněž vypouští vysoké množství CO2 a dalších škodlivých látek do ovzduší. Přesto je tento vzduch čistší než vzduch v místnostech. Znečištění ovzduší v interiéru způsobují čisticí prostředky, barvy, vonné látky, nábytek a textilie. Čistička vzduchu zajišťuje odstranění zdraví škodlivých látek, jako je jemný prach, pyl a plísně.

Dobré větrání v domácnosti prospívá vašemu zdraví.

Pár se chystá do postele a užívá si větraný domov
Pár hrající hry v pyžamech si užívá větraný domov

Předejděte těmto pěti skrytým nebezpečím sami, objevte větrací systémy Daikin.