Skip to main content

Domácnosti s nižšími příjmy mohou při výměně starého kotle na tuhá paliva (1.-2. emisní třídy) získat od státu až 180 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla. Ostatní až 100 000 Kč z programu NZÚ.

Vyplňte nám krátký formulář a hned se dozvíte, jaké tepelné čerpadlo je pro vás vhodné, jaké jsou naše ceny a na jakou státní dotaci máte nárok.

Co se bude dít po vyplnění formuláře?

  • Do 2 dnů se vám ozveme s detaily k nabídce
  • Do e-mailu vám na základě vašich požadavků zašleme orientační cenovou nabídku na dodávku a montáž čerpadla
  • Zjistíme, na jakou dotaci máte nárok, a vyřídíme ji za vás zdarma
  • Doporučíme profesionální instalační firmu
  • Dáme vám záruku 7 let na celé čerpadlo
  • Společně najdeme to nejvýhodnější řešení pro vás – nejen z hlediska pořizovacích nákladů, možných dotací, ale také budoucích úspor energie a návratnosti vašich vložených financí. S námi dopředu víte, kolik a kdy zaplatíte.
  • Váš dům nebo byt posoudíme z hlediska tepelných ztrát, orientace ke světovým stranám, nebo délce vaší topné sezóny. Přijdeme s řešením na klíč, které bude fungovat! Žádné nekompetentní instalační firmy, jen proškolení technici.
  • Stanovíme si časový plán a toho se budeme držet. Nechceme slibovat nemožné, takže pokud by nastala výjimečná situace a došlo ke zpoždění dodávky z naší strany, budeme vás včas informovat a budeme to bezodkladně řešit.
  • Máme více než 90 let zkušeností s vývojem a výrobou tepelných čerpadel. V našich produktech se odráží japonská preciznost a tradice, evropský design a kvalitní česká výroba. V České republice máme hustou síť obchodních partnerů.

Tepelná čerpadla - vytápění budoucnosti, které oceníte již dnes

Ušetříte jednak tím, že tepelné čerpadlo je obnovitelný zdroj velmi levné energie. Jen 25 % si bere ze sítě a 75 % z venkovního prostředí, čili zdarma. Návratnost investice do tepelného čerpadla (pokud jste původně topili jen elektřinou) je asi 5 let. Zároveň díky němu může celý váš byt nebo dům přejít na výhodnější tarif elektřiny, takže provoz veškerých vašich elektrospotřebičů vás bude stát méně.

Pokud měníte starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, můžete už svůj sklep začít využívat i jinak než jen jako sklad uhlí. Co třeba vinotéka, nebo sauna? I v samotné technické místnosti, kde byl původně umístěn kotel na tuhá paliva, dojde k velké úspoře místa, snížení prašnosti a zlepšení kvality vzduchu. Navíc vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin jsou pro svůj design ceněné a nemusíte je nutně skrývat.

Jakékoliv změny výkonu a režimu tepelného čerpadla nastavíte snadno pomocí ovladače. Jedete na dovolenou? Není nic příjemnějšího než se vrátit do krásně vytopeného domu. Chcete zvýšit teplotu vody? Stačí v nastavení upravit teplotu v zásobníku. Tepelné čerpadlo navíc dokáže regulovat výkon podle toho, jaká je venkovní teplota. U vás doma tak nebude nikdy ani moc horko, ani moc zima.

Jednou z funkcí tepelného čerpadla je i ohřev vody, který je navíc mnohem ekonomičtější a ekologičtější než ohřev elektrický. Voda může být nahřívána v zásobníku vedle jednotky, nebo si můžete zvolit vnitřní jednotku, která už zásobník obsahuje, a tím ušetříte místo v technické místnosti. Záleží tedy jen na tom, kolik máte místa a kolik teplé vody chcete mít vždy po ruce.

Věděli jste, že domy s ekologickým, ekonomickým a automatickým zdrojem tepla se prodávají dráž? Při prodeji či pronájmu domu se musí přikládat štítek energetické náročnosti budovy a díky tepelnému čerpadlu se celý objekt dostane do vyšší kategorie. Na stáří topení v domě se navíc každý kupující zeptá.

Využíváním obnovitelných zdrojů energie nezatěžujete ovzduší prachem, emisemi CO2 apod. Energeticky vysoce účinná tepelná čerpadla také celkově šetří spotřebu elektrické energie. Právě z těchto dvou důvodů jsou také podporována ze státních peněz. Využijte toho, dokud ta možnost je, a pořiďte si tepelné čerpadlo Daikin.

Zaujala Vás možnost získání dotace? Vyplňte krátký dotazník.

Seznam dotovaných čerpadel