Skip to main content

Čističky vzduchu Daikin jsou vyzkoušené a testované, aby vám pomohly zvládat alergie.

Proč je kvalita vzduchu, který doma dýcháte, tak důležitá?

  • Znečištění ovzduší v interiéru je 2-5krát horší než znečištění venkovního ovzduší.
  • 90 % našeho času trávíme v interiéru.
  • Průměrný dospělý člověk denně vdechne 15 000 litrů vzduchu.
  • Více než 50 % z nás má blízkou osobu s respiračním onemocněním.

Dýchejte zdravější vzduch s čističkou vzduchu!

Vzduch, který dýcháte v interiéru, je dvakrát až pětkrát více znečištěný než vzduch venku, a proto je dobré větrat místnosti alespoň 15 minut denně.

Pořízením čističky vzduchu zlepšíte kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti tím, že z ní odstraníte škodliviny, jako jsou pyly a bakterie.

Komu mohou čističky vzduchu prospět?

Čistička vzduchu se doporučuje lidem s alergiemi, astmatem nebo dýchacími potížemi. Ale může být užitečná pro každého!

Jak funguje čistička vzduchu?

Čističky vzduchu s filtrem mohou zachytit znečišťující částice, ale výrobky Daikin jsou ještě lepší. Nabízejí výkonné sání a nasávají vzduch ze tří směrů.

Elektrostatický HEPA filtr má skutečný význam. Na rozdíl od klasického filtru nezáleží na hustotě síťoviny. Jelikož je nabitý elektřinou, účinně zachycuje škodlivé částice. To se projevuje menším zanášením a tou nejlepší životností na trhu, která činí deset let.

Výkonné sání, které nasává vzduch ze tří směrů.

Náš elektrostatický HEPA filtr účinně zachycuje prach a znečišťující látky. Dokáže odstranit 99,97 % škodlivých částic až do velikosti 0,3 μm.

Technologie Streamer společnosti Daikin tyto škodlivé látky v zařízení rozkládá a zanechává vzduch ve vaší domácnosti svěží a čistý.

Objevte naše čističky vzduchu a získejte slevu!

Účinný proti prachu, bakteriím a virům

Díky spolupráci s renomovanými institucemi víme, že naše čističky vzduchu jsou účinné proti různým typům bakterií a virů