Společnost Daikin pomáhá v úsilí o snižování emisí uhlíku uvedením na trh nového rekuperačního systému VRV.
Společnost Daikin oznámila další podrobnosti o svém novém systému VRV 5 Heat Recovery, který bude uveden na trh v červenci a který je nejnovějším vývojem technologie VRV (Variable Refrigerant Volume – proměnlivý průtok chladiva), kterou společnost Daikin poprvé vyvinula před 40 lety. Řešení pro regulaci vnitřního ovzduší, které bylo navrženo speciálně pro podporu výrazného snížení uhlíkové stopy komerčních budov, se zaměřuje na snížení přímého i nepřímého dopadu na životní prostředí. Zároveň se vyznačuje i bezkonkurenční jednoduchostí a flexibilitou při návrhu a instalaci, pro které jsou systémy VRV natolik uznávané.
Snížení přímých a nepřímých emisí
Aby se dekarbonizace budov posunula kupředu, měly by nové systémy snižovat jak přímý, tak nepřímý dopad na CO2eq. Společnost Daikin se zaměřila na maximalizaci provozní účinnosti v reálných podmínkách a minimalizaci dopadů. Nové řešení se vyznačuje nejlepší sezónní účinností na trhu, která je o 13 % vyšší než u předchozí generace. Vysoce účinný 3trubkový systém rekuperace tepla společnosti Daikin, který umožňuje současné chlazení a vytápění, navíc zajišťuje individuální regulaci komfortu a prakticky bezplatné vytápění díky přenosu tepla z oblastí vyžadujících chlazení do oblastí vyžadujících vytápění. Systémy VRV společnosti Daikin navíc nepotřebují energeticky náročná čerpadla a mají pouze dva způsoby pro přenos energie (ze vzduchu do chladiva a z chladiva zpět do vzduchu), což minimalizuje ztráty a dále zvyšuje celkovou účinnost systému.
Aby se také výrazně snížil potenciální přímý dopad systému, byl systém VRV 5 Heat Recovery vyroben speciálně pro chladivo R-32 s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP). R-32 nejenže přenáší teplo účinněji než R-410A, což umožňuje nižší náplň chladiva, ale má také nižší potenciál globálního oteplování (GWP), což společně vede ke snížení potenciálních přímých emisí CO2ekv systému až o 71 %. R-32 je také jednosložkové chladivo, které podporuje oběhové hospodářství, protože se snadno obnovuje a recykluje.
Tato kombinace vývoje výkonu a technologií znamená, že VRV 5 Heat Recovery je ideálním řešením pro projekty, kde je kladen důraz na dopad na životní prostředí, včetně těch, které usilují o získání akreditace BREEAM, LEED nebo WELL.
Flexibilní, aby vyhovoval každé komerční budově
Systém Daikin VRV 5 Heat Recovery nabízí také nejlepší design a univerzálnost instalace ve své třídě, což znamená, že je vhodný pro širokou škálu budov a míst instalace. Systém má široký rozsah provozních teplot až do +46 °C při chlazení a až do -20 °C při vytápění. Může také dodávat vnější statický tlak (ESP) až do 78 Pascalů (Pa), takže jednotku lze instalovat s potrubím do exteriéru, v malých prostorách nebo za mřížemi. Přináší také pět úrovní hlasitosti s akustickým tlakem do 40 db(A), které umožňují instalaci v souladu s požadavky městského plánování a zároveň zvyšují úroveň pohodlí.
Systém VRV 5 Heat Recovery nabízí stejně dlouhé potrubní rozvody jako stávající řada VRV a dokonce menší průměry potrubí, což dále snižuje potřebný instalační prostor. Nabízí nejširší sortiment venkovních jednotek na trhu s topným výkonem až 90 kW. Díky technologii Shîrudo společnosti Daikin lze systém použít i pro malé místnosti a prostory.
Instalace systému VRV 5 Heat Recovery je navíc rychlá. Díky průtokovému připojení BSSV boxů se snižuje počet pájecích bodů i množství potřebných odboček chladiva.
Klid a pohoda
Technologie Shîrudo poskytuje všestrannou možnost přesné regulace vnitřního ovzduší v jakékoli místnosti nebo na jakémkoli prostoru bez potřeby dalších opatření, nutnosti dodání dalšího vybavení na místo nebo časově náročných studií. Díky opatřením pro snížení emisí chladiva integrovaným ve výrobním závodě a snadné validaci pomocí softwaru Xpress zaručuje společnost Daikin shodu se specifickou normou IEC pro daný výrobek již z výroby. Jak technologie Shîrudo funguje? V nepravděpodobném případě úniku chladiva je tento únik okamžitě zjištěn a postižená část zařízení je izolována. Tím se minimalizuje množství chladiva, které může unikat, a odstaví se pouze jednotky v postižené části systému, zatímco ostatní zůstanou v provozu.
Inteligentní vnitřní jednotky a ovládací prvky pro řešení vše v jednom
VRV 5 Heat Recovery je kompatibilní se současnou řadou speciálně navržených vnitřních jednotek s optimalizovaným chladivem R-32, které nabízejí maximální flexibilitu pro všechny konfigurace místností. Do systému lze také integrovat větrací jednotky, které dále zlepšují kvalitu vzduchu uvnitř místnosti (Indoor Air Quality, IAQ) a vytvářejí zdravější vnitřní prostředí.
Aby bylo ovládání co nejjednodušší, zajišťují uživatelsky přívětivé a intuitivní ovladače co nejpohodlnější a nejefektivnější provoz systému. Systém BMS Daikin mini, inteligentní Touch Manager, snadno integruje řízení klimatizace a zařízení třetích stran do jediného systému. Díky lokálnímu i cloudovému přístupu mohou správci budov ovládat systémy budovy z libovolného místa prostřednictvím dotykové obrazovky, intranetu nebo internetu.
Přidanou hodnotou pro poradce a montážní firmy VRV 5 Heat Recovery je podpora, kterou společnost Daikin poskytuje. Široká škála nástrojů, jako jsou objekty pro podporu informačního modelování staveb (Building Information Modelling, BIM) a softwarové nástroje založené na půdorysu, usnadňuje návrh a výběr systému, přičemž odborný tým poskytuje plnou projektovou a technickou podporu.