Skip to main content

Vzhledem k nejistotě ohledně dodávek a cen zemního plynu hledají členské státy Evropské unie řešení, jak v nadcházející zimě snížit poptávku po plynu o 15 %. Část řešení spočívá v alternativních zdrojích vytápění, například ve využití již dnes používaných klimatizačních systémů. Klimatizační systém je vlastně tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, které dokáže velmi účinně a efektivně vytápět budovy. V případě budovy o rozloze 600 m² může použití klimatizačního systému jako tepelného čerpadla vzduch-vzduch k vytápění, pomoci ušetřit až 112 880 kWh zemního plynu a snížit náklady na vytápění o 25 %.

Vzhledem k výzvám, kterým EU v současné době čelí, vypracovala Evropská komise Evropský plán snižování poptávky po plynu (1), v němž členským státům doporučuje, aby do března 2023 dobrovolně snížily spotřebu plynu o 15 %. Podle EU lze dosáhnout velkých úspor ve způsobu, jakým vytápíme a chladíme naše budovy. Odhaduje se, že téměř 30 % komerčních budov v EU je stále vytápěno plynem (2), přičemž některé jsou vybaveny i klimatizačním systémem. Často se neví, že klimatizační systém je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které lze použít i k účinnému a efektivnímu vytápění prostor. Budovy mohou výrazně a okamžitě snížit svou spotřebu plynu používáním klimatizačního systému v režimu vytápění a současně snížit celkové náklady.

Snížení nákladů na plyn

Výpočty předního výrobce tepelných čerpadel Daikin ukazují, že použití klimatizačního systému pro vytápění výrazně snižuje spotřebu zemního plynu. Například, v kancelářské budově o rozloze 600 m², se díky tepelnému čerpadlu VRV vzduch-vzduch ušetří až 112 880 kWh zemního plynu v porovnání s tradičním vytápěním (3). Kromě toho mohou podniky díky tepelnému čerpadlu snížit své náklady na energii téměř o 30 %. Pro podnik působící například v Belgii to znamená snížení nákladů na vytápění z 25 237 EUR na 17 695 EUR ročně (4).

Proč je tepelné čerpadlo tak účinné?

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má vnitřní i venkovní jednotku. Při provozu v režimu chlazení vnitřní jednotka odebírá teplo z interiéru a předává ho venkovní jednotce, která teplo odvádí ven. Provoz však lze obrátit a vytápět vnitřní prostory pomocí tepla odebraného venkovní jednotkou z venkovního vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch bude efektivně vytápět i při venkovních teplotách hluboko pod 0 °C.

Tepelné čerpadlo je až čtyřikrát účinnější než plynový systém, neboť tři čtvrtiny energie použité k vytápění pochází, zdarma, z venkovního vzduchu, zatímco spotřeba elektrické energie je pouze čtvrtinová.

Další snížení spotřeby energie

Pokud je v budově již instalováno tepelné čerpadlo, lze jej optimalizovat pomocí energeticky úsporných systémů, které dále sníží náklady na energii. Inteligentní cloudové systémy, jako je Daikin Cloud Service, poskytují zákazníkům přístup k nástrojům, které nejenže odhalí nadměrnou spotřebu energie v některých částech jejich budovy, ale tyto systémy jim také umožní rychle jednat a zasáhnout tam, kde je to potřeba.

Tepelnách čerpadla pro každou aplikaci

Jako přední společnost v oblasti tepelných čerpadel podporujeme evropskou energetickou transformaci prostřednictvím různých řešení tepelných čerpadel vyvinutých a vyráběných v Evropě. V rámci naší Environmentální vize 2050 chceme do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality v celém hodnotovém řetězci a životním cyklu výrobků a řešení. Díky síti lokálně vyškolených odborníků vám pomůžeme dekarbonizovat budovy a vytvořit tak zdravé prostředí pro další generace.

  1. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ „Bezpečná zima díky úsporám plynu“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52022DC0360)
  2. Energetická bilance – Konečná spotřeba – ostatní sektory – komerční a veřejné služby – spotřeba energie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en
  3. Vypočítáno pomocí sezónní kalkulačky společnosti Daikin, která je k dispozici na obchodním portálu společnosti Daikin (nutná registrace) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), vypočteno pro tepelné čerpadlo VRV 28HP s 15 připojenými vnitřními jednotkami, s odhadovanou tepelnou zátěží 100 W/m²
  4. Na základě V-testu provedeného dne 5.10.2022 na adrese https://vtest.vreg.be/ se smlouvou Engie Flow gas PRO Gas: 25 236,90 eur/rok za tradiční vytápění (112 880 kWh plynu) oproti smlouvě na elektřinu Engie Flow PRO: 17 694,78 eur/rok při použití systémů VRV pro vytápění (28 192 kWh elektřiny) (ceny zahrnují náklady na energii, distribuci, daně, bez DPH pro Ostende, Belgie)
  • Daikin releases details of webinars on cooling plant systems

    Daikin announces a series of webinars to inform and support customers and consultants looking to upgrade or renew their cooling plant.

  • Společnost Daikin rozšiřuje kapacitu řady vodou chlazených chladicích jednotek s odtředivým kompresorem

    Společnost Daikin uvedla na trh novou řadu DWDC C s chladivem R-1234ze(E), která nabízí vyšší kapacitu a širší možnosti použití.